Descripción
Características del producto
- Tuercas hexagonales: poliamida PA 6 V-0
- Rosca: métrica, según EN 60423
- Para fijar con seguridad prensaestopas y accesorios, para las máximas exigencias en incendios por su poliamida autoextinguible
- Poliamida cumple con la UL94V-0
- Rango de temperatura: -40 °C ... +100 °C
Información adicional
Todas las referencias cumplen con la norma EN 45545-2, cláusula 4.5, Referencias no incluidas, con áreas expuestas ≤ 0,20 m² para aplicaciones en interiores (R22) y ≤ 0,20 m² para aplicaciones en exteriores (R23). De acuerdo con la EN 45545-2, cláusula 4.3.2, Regla 1, la masa total de material combustible de los productos no debe superar los 100 g para productos agrupados en interiores y los 400 g para productos agrupados en exteriores.