Descripción
Características del producto
- Tornillo de bloqueo: poliamida PA 6 V-2
- Anillo de sellado de la rosca de conexión: Hule de cloropreno CR
- Rosca: métrica, según EN 60423
- Para cerrar con seguridad un orificio de rosca o de paso que no se utilice
- Rango de temperatura: -40 °C ... +100 °C
- Grado de protección: IP66 / IP68 - 5 bar, tipo 4X
Información adicional
Norma de ensayo: UL 514B, UL/CSA-File: E140310.