JACOB® - Tornillos de bloqueo con rosca métrica

BN 22104
Imagen del producto de JACOB® - Tornillos de bloqueo con rosca métrica
  1. Imagen del producto de JACOB® - Tornillos de bloqueo con rosca métrica
  2. Dibujo técnico con dimensiones de JACOB® - Tornillos de bloqueo con rosca métrica
Overlay

1

/2
Imagen del producto de JACOB® - Tornillos de bloqueo con rosca métrica
  • Imagen del producto de JACOB® - Tornillos de bloqueo con rosca métrica
  • Dibujo técnico con dimensiones de JACOB® - Tornillos de bloqueo con rosca métrica

JACOB® - Tornillos de bloqueo con rosca métrica

BN 22104
Marca
JACOB®
Material
Poliamida
Tipo de material
PA 6

Descripción

Características del producto

  • Tornillo de bloqueo: poliamida PA 6 GF30
  • Rosca: métrica, según EN 60423
  • Para cerrar con seguridad un orificio de rosca o de paso que no se utilice
  • Rango de temperatura: -40 °C ... +100 °C
  • Grado de protección: IP54. Utilizando un junta de estanquiedad suplementaria es posible obtener un grado de protección IP66 / IP68.

Variantes

CAD