Descripción
Características del producto
- Reducción: poliamida PA 6 GF30
- Rosca exterior: métrica, según EN 60423
- Rosca interior: métrica, según EN 60423
- Para reducir un orificio de rosca o de paso a un tamaño de rosca menor
- Rango de temperatura: -40 °C ... +100 °C
- Grado de protección: depende de la combinación con otros componentes