Descripción
Características del producto
Ampliación: poliamida PA 6 GF30
Rosca exterior: métrica, según EN 60423
Rosca interior: métrica, según EN 60423
Ampliación de una rosca o perforación de paso a un tamaño de rosca mayor
Rango de temperatura: -30 °C ... +100 °C
Grado de protección: depende de la combinación con otros componentes