JACOB® - Adaptadores hexagonales para rosca Pg a rosca métrica

BN 22107
Overlay

1

/2

JACOB® - Adaptadores hexagonales para rosca Pg a rosca métrica

BN 22107
Marca
JACOB®
Material
Poliamida
Tipo de material
PA 6
Color
gris claro RAL 7035

Descripción

Características del producto

  • Adaptador: poliamida PA 6 GF30
  • Rosca exterior: Pg, según DIN 40430
  • Rosca interior: métrica, según EN 60423
  • Pieza de transición de una perforación con rosca Pg a una perforación con rosca métrica
  • Rango de temperatura: -30 °C ... +100 °C
  • Grado de protección: depende de la combinación con otros componentes

Variantes

CAD