Descripción
Características del producto
- Adaptador: poliamida PA 6 GF30
- Rosca exterior: métrica, según EN 60423
- Rosca interior: Pg, según DIN 40430
- Pieza de transición de una perforación con rosca métrica a una perforación con rosca Pg
- Rango de temperatura: -30 °C ... +100 °C
- Grado de protección: depende de la combinación con otros componentes