JACOB® - Tuercas hexagonales con rosca métrica

BN 23034
Imagen del producto de JACOB® - Tuercas hexagonales con rosca métrica
  1. Imagen del producto de JACOB® - Tuercas hexagonales con rosca métrica
  2. Dibujo técnico con dimensiones de JACOB® - Tuercas hexagonales con rosca métrica
Overlay

1

/2
Imagen del producto de JACOB® - Tuercas hexagonales con rosca métrica
  • Imagen del producto de JACOB® - Tuercas hexagonales con rosca métrica
  • Dibujo técnico con dimensiones de JACOB® - Tuercas hexagonales con rosca métrica

JACOB® - Tuercas hexagonales con rosca métrica

BN 23034
Marca
JACOB®
Material
Latón
Tratamiento del material
sin plomo
Superficie
niquelado

Descripción

Características del producto

  • Tuercas hexagonales: latón sin plomo CuZn21Si3P, galv. niquelado
  • Rosca interior: métrica, según EN 60423 e ISO 965 (M72x2, M80x2, M85x2, M100x3, M110x3)
  • Para fijar con seguridad los prensaestopas y refacciones
  • Rango de temperatura: -60 °C ... +200 °C

Para más información acerca del plomo exento de latón

Visite nuestra página

Variantes

CAD