JACOB® - Tuercas hexagonales con rosca métrica y cantos de corte para compensación de potencia

BN 23035
Imagen del producto de JACOB® - Tuercas hexagonales con rosca métrica y cantos de corte para compensación de potencia
  1. Imagen del producto de JACOB® - Tuercas hexagonales con rosca métrica y cantos de corte para compensación de potencia
  2. Dibujo técnico con dimensiones de JACOB® - Tuercas hexagonales con rosca métrica y cantos de corte para compensación de potencia
Overlay

1

/2
Imagen del producto de JACOB® - Tuercas hexagonales con rosca métrica y cantos de corte para compensación de potencia
  • Imagen del producto de JACOB® - Tuercas hexagonales con rosca métrica y cantos de corte para compensación de potencia
  • Dibujo técnico con dimensiones de JACOB® - Tuercas hexagonales con rosca métrica y cantos de corte para compensación de potencia

JACOB® - Tuercas hexagonales con rosca métrica y cantos de corte para compensación de potencia

BN 23035
Marca
JACOB®
Material
Latón
Tratamiento del material
sin plomo
Superficie
niquelado

Descripción

Características del producto

  • Tuercas hexagonales: latón sin plomo CuZn21Si3P, galv. niquelado
  • Rosca interior: métrica, según EN 60423
  • Para fijar con seguridad prensaestopas EMC, para cortar capas de barniz o recubrimientos en polvo y asegurar un contacto óptimo en compensación de potencia, alta resistencia a las vibraciones
  • Rango de temperatura: -60 °C ... +200 °C

Para más información acerca del plomo exento de latón

Visite nuestra página

Variantes

CAD