Descripción
Características del producto
- Tornillo de bloqueo: latón sin plomo CuZn21Si3P, galv. niquelado
- Junta tórica: hule de nitrilo NBR
- Rosca: métrica, según EN 60423
- Para cerrar con seguridad un orificio de rosca o de paso que no se utilice
- Rango de temperatura: -40 °C ... +100 °C
- Grado de protección: IP66/IP68 - 5 bar, Tipo 4X
Para más información acerca del plomo exento de latón
Visite nuestra página
Información adicional
Norma de ensayo: UL 514B, UL/CSA-File: E140310.