JACOB® - Tornillos de bloqueo con rosca métrica

BN 23037
Imagen del producto de JACOB® - Tornillos de bloqueo con rosca métrica
  1. Imagen del producto de JACOB® - Tornillos de bloqueo con rosca métrica
  2. Dibujo técnico con dimensiones de JACOB® - Tornillos de bloqueo con rosca métrica
Overlay

1

/2
Imagen del producto de JACOB® - Tornillos de bloqueo con rosca métrica
  • Imagen del producto de JACOB® - Tornillos de bloqueo con rosca métrica
  • Dibujo técnico con dimensiones de JACOB® - Tornillos de bloqueo con rosca métrica

JACOB® - Tornillos de bloqueo con rosca métrica

BN 23037
Marca
JACOB®
Material
Latón
Tratamiento del material
sin plomo
Superficie
niquelado

Descripción

Características del producto

  • Tornillo de bloqueo: latón sin plomo CuZn21Si3P, galv. niquelado
  • Rosca: métrica, según EN 60423
  • Para cerrar con seguridad un orificio de rosca o de paso que no se utilice
  • Rango de temperatura: -60 °C ... +200 °C
  • Grado de protección: IP54

Para más información acerca del plomo exento de latón

Visite nuestra página

Variantes

CAD