JACOB® FAVORIT - Tornillos de presión con rosca Pg y abrazadera para descarga de tracción

BN 22197
Overlay

1

/2

JACOB® FAVORIT - Tornillos de presión con rosca Pg y abrazadera para descarga de tracción

BN 22197
Marca
FAVORIT
Material
Latón
Superficie
niquelado

Descripción

Características del producto

  • Grado de protección: IP55 latón CuZn39Pb3, galv. niquelado
  • Abrazadera para descarga de tracción: latón CuZn39Pb3, galv. niquelado
  • Tornillos: acero inoxidable
  • Rosca de conexión: Pg, según DIN 40430
  • Pieza individual para ser utilizada en combinación con otros componentes, muy alto nivel de descarga de tracción y protección contra doblez
  • Rango de temperatura: -60 °C ... +200 °C
  • Grado de protección: depende de la combinación con otros componentes

Variantes

CAD