Descripción
Características del producto
- Tornillo de presión: poliamida PA 6 GF30
- Abrazadera para descarga de tracción: poliamida PA 6 GF30
- Tornillo/tuerca: acero inoxidable
- Arandelas: polietileno PE-HD
- Anillo de sellado: SBR/NBR
- Soporte intermedio: poliamida PA 6 GF30
- Rosca de conexión: Pg según DIN 40430
- Descarga de tracción muy grande y protección contra doblez
- Rango de temperatura: -30 °C ... +80 °C
- Grado de protección: IP55