Descripción
Características del producto
- Tornillo de presión: poliamida PA 6 GF30
- Jaula de sujeción: polioximetileno POM
- Anillo de sellado: SBR/NBR
- Soporte intermedio: poliamida PA 6 GF30
- Rosca de conexión: Pg según DIN 40430
- Con jaula de sujeción para descarga de tracción y protección contra doblez
- Rango de temperatura: -30 °C ... +90 °C
- Grado de protección: IP65