Descripción
Características del producto
Tuerca de sombrerete: latón CuZn39Pb3, galv. niquelado
Inserto de láminas: poliamida PA 6 V-2
Anillo de sellado: hule de policloropreno-nitrilo CR/NBR
Casquillo intermedio: latón CuZn39Pb3, galv. niquelado
O-ring: hule de nitrilo NBR
Rosca de conexión: Pg, según DIN 40430
Anillo de sellado reductor para cables pequeños, descarga de tracción integrada, protección contra rotaciones, área grande de sellado y sujeción, fácil de montar
Rango de temperatura: -20 °C ... +100 °C
Grado de protección: IP68 - 5 bar