Descripción
Características del producto
- Tuerca de sombrerete: latón CuZn39Pb3, galv. niquelado
- Inserto de láminas: poliamida PA 6 V-2
- Anillo de sellado: hule de policloropreno-nitrilo CR/NBR
- Casquillo intermedio: latón CuZn39Pb3, galv. niquelado
- Junta tórica: hule de nitrilo NBR
- Rosca de conexión: Pg, según DIN 40430
- Para cables y líneas eléctricas con aislamiento, descarga de tracción integrada, protección contra rotaciones, área grande de sellado y sujeción
- Rango de temperatura: -20 °C ... +100 °C
- Grado de protección: IP68 - 5 bar