JACOB® PERFECT - Prensaestopas EMC con rosca NPT

BN 22155
Overlay

1

/3

JACOB® PERFECT - Prensaestopas EMC con rosca NPT

BN 22155
Marca
PERFECT
Material
Latón
Superficie
niquelado
Características de aplicación del producto

Descripción

Características del producto

  • Tuerca de sombrerete: latón CuZn39Pb3, galv. niquelado

  • Inserto de láminas: poliamida PA 6 V-2

  • Anillo de sellado/parte exterior: hule de policloropreno-nitrilo CR/NBR

  • Anillo de sellado/parte interior: TPE/TPS

  • Soporte intermedio: latón CuZn39Pb3, galv. niquelado

  • O-ring: hule de nitrilo NBR

  • Rosca de conexión: NPT

  • Para cables y líneas eléctricas con aislamiento, descarga de tracción integrada, protección contra rotaciones, área grande de sellado y sujeción

  • Rango de temperatura: -20 °C ... +100 °C

  • Grado de protección: IP68 - 5 bar

Información adicional

Norma de ensayo: UL 514B

UL/CSA-File: E140310

Montaje

Variantes

CAD