JACOB® PERFECT - Prensaestopas con rosca Pg estándar

BN 22207
Imagen del producto de JACOB® PERFECT - Prensaestopas con rosca Pg estándar
  1. Imagen del producto de JACOB® PERFECT - Prensaestopas con rosca Pg estándar
  2. Dibujo técnico con dimensiones de JACOB® PERFECT - Prensaestopas con rosca Pg estándar
Overlay

1

/2
Imagen del producto de JACOB® PERFECT - Prensaestopas con rosca Pg estándar
  • Imagen del producto de JACOB® PERFECT - Prensaestopas con rosca Pg estándar
  • Dibujo técnico con dimensiones de JACOB® PERFECT - Prensaestopas con rosca Pg estándar

JACOB® PERFECT - Prensaestopas con rosca Pg estándar

BN 22207
Marca
PERFECT
Material
Poliamida
Tipo de material
PA 6
Versión
estándar
Características de aplicación del producto

Descripción

Características del producto

  • Tuerca de sombrerete: poliamida PA 6 V-2
  • Anillo de sellado: hule de policloropreno-nitrilo CR/NBR
  • Casquillo intermedio: poliamida PA 6 V-2
  • Rosca de conexión: Pg, según DIN 40430
  • Descarga de tracción integrada, área grande de sellado y sujeción, fácil de montar
  • Rango de temperatura: -20 °C ... +100 °C
  • Grado de protección: IP68 - 5 bar

Información adicional

Norma de ensayo: UL 514B, UL/CSA-File: E140310.

Variantes

CAD