JACOB® PERFECT - Prensaestopas con rosca Pg y anillo de sellado reductor

BN 22210
Overlay

1

/2

JACOB® PERFECT - Prensaestopas con rosca Pg y anillo de sellado reductor

BN 22210
Marca
PERFECT
Material
Poliamida
Tratamiento del material
PA 6
Indicaciones de utilización

Descripción

Características del producto

  • Tuerca de sombrerete: poliamida PA 6 V-2

  • Anillo de sellado: hule de policloropreno-nitrilo CR/NBR

  • Casquillo intermedio: poliamida PA 6 V-2

  • Rosca de conexión: Pg, según DIN 40430

  • Anillo de sellado reductor para cables pequeños, descarga de tracción integrada, área grande de sellado y sujeción, fácil de montar

  • Rango de temperatura: -20 °C ... +100 °C

  • Grado de protección: IP68 - 5 bar

Información adicional

Norma de ensayo: UL 514B

UL/CSA-File: E140310

Variantes

CAD