Descripción
Características del producto
- Tuerca de sombrerete: poliamida PA 6 V-2
- Inserto de sellado: TPE/TPS
- Soporte intermedio: poliamida PA 6 V-2
- Rosca de conexión: Pg según DIN 40430
- Inserto de sellado para pasar varios cables individuales
- Rango de temperatura: -20 °C ... +100 °C
- Grado de protección: IP65, si el diámetro de la perforación del inserto de sellado y el diámetro del cable son casi idénticos