JACOB® PERFECT - Prensaestopas con rosca Pg e inserto de sellado para pasar múltiples cables

BN 22245
Overlay

1

/2

JACOB® PERFECT - Prensaestopas con rosca Pg e inserto de sellado para pasar múltiples cables

BN 22245
Marca
JACOB®
Material
Latón
Superficie
niquelado
CC7F54F1-2B11-4ED5-B326-1015BDE961BF
PERFECT

Descripción

Características del producto

  • Tuerca de sombrerete: latón CuZn39Pb3, galv. niquelado
  • Inserto de láminas: poliamida PA 6 V-2
  • Inserto de sellado: TPE/TPS
  • soporte intermedio: latón CuZn39Pb3, galv. niquelado
  • Junta tórica: hule de nitrilo NBR
  • Rosca de conexión: Pg según DIN 40430
  • Inserto de sellado para pasar varios cables individuales
  • Rango de temperatura: -20 °C ... +100 °C
  • Grado de protección: IP65, si el diámetro de la perforación del inserto de sellado y el diámetro del cable son casi idénticos

Variantes

CAD