Descripción
Características del producto
- Tuerca de sombrerete: latón CuZn39Pb3, galv. niquelado
- Inserto de sellado: hule de policloropreno-nitrilo CR/NBR
- Anillo de sellado: latón, galv. niquelado
- Soporte intermedio: latón CuZn39Pb3, galv. niquelado
- Junta tórica: hule de nitrilo NBR
- Rosca de conexión: Pg según DIN 40430
- Amplia área de sellado, fácil de montar
- Rango de temperatura: -30 °C ... +100 °C
- Grado de protección: IP65