JACOB® - Prensaestopas con mordazas con rosca Pg

BN 22168
Overlay

1

/2

JACOB® - Prensaestopas con mordazas con rosca Pg

BN 22168
Marca
JACOB®
Material
Latón
Superficie
niquelado

Descripción

Características del producto

  • Tornillo de presión: laton Cu Zn39Pb3, galv. niquelado
  • Tornillos: acero inoxidable
  • Arandelas: acero, galvanizado
  • Anillo de sellado: SBR/NBR, recortable
  • Soporte intermedio: latón CuZn39Pb3, galv. niquelado
  • Rosca de conexión: Pg según DIN 40430
  • Descarga de tracción muy grande, de efecto central
  • Rango de temperatura: -30 °C ... +100 °C
  • Grado de protección: IP54

Variantes

CAD