JACOB® - Tornillos de bloqueo con rosca Pg y o-ring

BN 22187
Imagen del producto de JACOB® - Tornillos de bloqueo con rosca Pg y o-ring
  1. Imagen del producto de JACOB® - Tornillos de bloqueo con rosca Pg y o-ring
  2. Dibujo técnico con dimensiones de JACOB® - Tornillos de bloqueo con rosca Pg y o-ring
Overlay

1

/2
Imagen del producto de JACOB® - Tornillos de bloqueo con rosca Pg y o-ring
  • Imagen del producto de JACOB® - Tornillos de bloqueo con rosca Pg y o-ring
  • Dibujo técnico con dimensiones de JACOB® - Tornillos de bloqueo con rosca Pg y o-ring

JACOB® - Tornillos de bloqueo con rosca Pg y o-ring

BN 22187
Marca
JACOB®
Material
Latón
Superficie
niquelado

Descripción

Características del producto

  • Tornillo de bloqueo: latón CuZn39Pb3, galv. niquelado
  • Junta tórica: hule de nitrilo NBR
  • Rosca de conexión: Pg, según DIN 40430
  • Para cerrar con seguridad un orificio de rosca o de paso que no se utilice
  • Rango de temperatura: -40 °C ... +100 °C
  • Grado de protección: IP66 / IP68 - 5 bar

Variantes

CAD