JACOB® - Tornillos de bloqueo con rosca Pg

BN 22189
Overlay

1

/2

JACOB® - Tornillos de bloqueo con rosca Pg

BN 22189
Marca
JACOB®
Material
Latón
Superficie
niquelado

Descripción

Características del producto

  • Tornillo de bloqueo: latón CuZn39Pb3, galv. niquelado

  • Rosca de conexión: Pg, según DIN 40430

  • Para cerrar con seguridad un orificio de rosca o de paso que no se utilice

  • Rango de temperatura: -60 °C ... +200 °C

  • Grado de protección: IP54

Variantes

CAD