Descripción
Características del producto
- Reducción: latón CuZn39Pb3, galv. niquelado
- Junta tórica: hule de nitrilo NBR
- Rosca de conexión: Pg, según DIN 40430
- Rosca interior: Pg, según DIN 40430
- Para reducir una perforación con rosca o de paso a un tamaño de rosca más pequeño
- Rango de temperatura: -40 °C ... +100 °C
- Grado de protección: máx. IP68, depende de la combinación con otros componentes