JACOB® - Ampliaciones redondas para rosca Pg a rosca Pg

BN 22193
Imagen del producto de JACOB® - Ampliaciones redondas para rosca Pg a rosca Pg
  1. Imagen del producto de JACOB® - Ampliaciones redondas para rosca Pg a rosca Pg
  2. Dibujo técnico con dimensiones de JACOB® - Ampliaciones redondas para rosca Pg a rosca Pg
Overlay

1

/2
Imagen del producto de JACOB® - Ampliaciones redondas para rosca Pg a rosca Pg
  • Imagen del producto de JACOB® - Ampliaciones redondas para rosca Pg a rosca Pg
  • Dibujo técnico con dimensiones de JACOB® - Ampliaciones redondas para rosca Pg a rosca Pg

JACOB® - Ampliaciones redondas para rosca Pg a rosca Pg

BN 22193
Marca
JACOB®
Material
Latón
Superficie
niquelado

Descripción

Características del producto

  • Reducción: latón CuZn39Pb3, galv. niquelado
  • Rosca de conexión: Pg, según DIN 40430
  • Rosca interior: Pg, según DIN 40430
  • Ampliación de una perforación con rosca o de paso a un tamaño de rosca más grande
  • Rango de temperatura: -60 °C ... +200 °C
  • Grado de protección: depende de la combinación con otros componentes

Variantes

CAD