JACOB® - Tornillos de presión para mordazas con rosca Pg y abrazadera para descarga de tracción

BN 22195
Overlay

1

/2

JACOB® - Tornillos de presión para mordazas con rosca Pg y abrazadera para descarga de tracción

BN 22195
Marca
JACOB®
Material
Latón
Superficie
niquelado

Descripción

Características del producto

  • Grado de protección: IP55 latón CuZn39Pb3, galv. niquelado

  • Abrazadera para descarga de tracción: latón CuZn39Pb3, galv. niquelado

  • Tornillos: acero inoxidable

  • Rosca de conexión: Pg, según DIN 40430

  • Pieza individual para ser utilizada en combinación con otros componentes, muy alto nivel de descarga de tracción

  • Rango de temperatura: -60 °C ... +200 °C

  • Grado de protección: depende de la combinación con otros componentes

Variantes

CAD