JACOB® - Ángulo de 90° con rosca Pg interior y exterior largo

BN 22204
Overlay

1

/2

JACOB® - Ángulo de 90° con rosca Pg interior y exterior largo

BN 22204
Marca
JACOB®
Material
Fundición a presión de zinc
Versión
largo

Descripción

Características del producto

  • Junta tórica: hule de nitrilo NBR
  • Rosca de conexión: Pg, según DIN 40430
  • Para uso en áreas de instalación en espacios reducidos, gracias a su diseño compacto
  • Rango de temperatura: -20 °C ... +100 °C
  • Grado de protección: máx. IP68, depende de la combinación con otros componentes

Variantes

CAD