JACOB® - Ángulo de 90° con las tuercas de bloqueo con rosca Pg interior y exterior

BN 22205
Imagen del producto de JACOB® - Ángulo de 90° con las tuercas de bloqueo con rosca Pg interior y exterior
  1. Imagen del producto de JACOB® - Ángulo de 90° con las tuercas de bloqueo con rosca Pg interior y exterior
  2. Dibujo técnico con dimensiones de JACOB® - Ángulo de 90° con las tuercas de bloqueo con rosca Pg interior y exterior
Overlay

1

/2
Imagen del producto de JACOB® - Ángulo de 90° con las tuercas de bloqueo con rosca Pg interior y exterior
  • Imagen del producto de JACOB® - Ángulo de 90° con las tuercas de bloqueo con rosca Pg interior y exterior
  • Dibujo técnico con dimensiones de JACOB® - Ángulo de 90° con las tuercas de bloqueo con rosca Pg interior y exterior

JACOB® - Ángulo de 90° con las tuercas de bloqueo con rosca Pg interior y exterior

BN 22205
Marca
JACOB®
Material
Fundición a presión de zinc

Descripción

Características del producto

  • Tuerca de bloqueo: latón CuZn39Pb3, galv. niquelado
  • Junta tórica: hule de nitrilo NBR
  • Rosca de conexión: Pg, según DIN 40430
  • Para uso en áreas de instalación con poco espacio, gracias a su diseño compacto, la tuerca de bloqueo permite el ajuste en cualquier posición que se desee
  • Rango de temperatura: -20 °C ... +100 °C
  • Grado de protección: máx. IP68, depende de la combinación con otros componentes

Variantes

CAD