Descripción
Características del producto
- Tornillo de presión: latón CuZn39Pb3, galv. niquelado
- Arandelas: acero, galvanizado
- Anillo de sellado: SBR/NBR, recortable
- Ángulo: fundición a presión de zinc
- Junta tórica: hule de nitrilo NBR
- Rosca de conexión: Pg, según DIN 40430
- Para uso en áreas de instalación en espacios reducidos, gracias a su diseño compacto
- Rango de temperatura: -20 °C / +100 °C
- Grado de protección: IP55
Montaje
El máximo rango de sujeción depende del tipo de cable e instalación.