JACOB® - Mangas giratorias con rosca Pg con perforación

BN 22227
Overlay

1

/2

JACOB® - Mangas giratorias con rosca Pg con perforación

BN 22227
Marca
JACOB®
Material
Polietileno
Tratamiento del material
PE-LLD
Color
gris claro RAL 7035
Versión
con perforación

Descripción

Características del producto

  • Rosca de conexión: Pg, según EN 40430

  • Para uso en áreas de instalación sin requisitos especiales

  • Rango de temperatura: -30 °C ... +90 °C

  • Grado de protección: IP54, con montaje profesional adecuado

Variantes

CAD