JACOB® - Tornillos de bloqueo con rosca Pg

BN 22233
Overlay

1

/2

JACOB® - Tornillos de bloqueo con rosca Pg

BN 22233
Marca
JACOB®
Material
Poliamida
Tipo de material
PA 6
Color
gris claro RAL 7035

Descripción

Características del producto

  • Tornillo de bloqueo: poliamida PA 6 GF30
  • Rosca de conexión: Pg, según DIN 40430
  • Para cerrar con seguridad un orificio de rosca o de paso que no se utilice
  • Rango de temperatura: -40 °C ... +100 °C
  • Grado de protección: IP54. Utilizando un junta de estanquiedad suplementaria es posible obtener un grado de protección IP66 / IP68.

Variantes

CAD