JACOB® - Ampliaciones hexagonales para rosca Pg a rosca Pg

BN 22237
Overlay

1

/2

JACOB® - Ampliaciones hexagonales para rosca Pg a rosca Pg

BN 22237
Marca
JACOB®
Material
Poliamida
Tipo de material
PA 6
Color
gris claro RAL 7035

Descripción

Características del producto

  • Ampliación: poliamida PA 6 GF30
  • Rosca exterior: Pg, según DIN 40430
  • Rosca interior: Pg, según DIN 40430
  • Ampliación de una perforación con rosca o de paso a un tamaño de rosca más grande
  • Rango de temperatura: -30 °C ... +100 °C
  • Grado de protección: depende de la combinación con otros componentes

Variantes

CAD