JACOB® - Tornillos de presión con rosca Pg

BN 22239
Imagen del producto de JACOB® - Tornillos de presión con rosca Pg
  1. Imagen del producto de JACOB® - Tornillos de presión con rosca Pg
  2. Dibujo técnico con dimensiones de JACOB® - Tornillos de presión con rosca Pg
Overlay

1

/2
Imagen del producto de JACOB® - Tornillos de presión con rosca Pg
  • Imagen del producto de JACOB® - Tornillos de presión con rosca Pg
  • Dibujo técnico con dimensiones de JACOB® - Tornillos de presión con rosca Pg

JACOB® - Tornillos de presión con rosca Pg

BN 22239
Marca
JACOB®
Material
Poliamida
Tipo de material
PA 6
Color
gris claro RAL 7035

Descripción

Características del producto

  • Tornillo de presión: poliamida PA 6 GF30
  • Rosca de conexión: Pg, según DIN 40430
  • Inserto para ser utilizado en combinación con otros componentes
  • Rango de temperatura: -30 °C ... +100 °C
  • Grado de protección: depende de la combinación con otros componentes

Variantes

CAD