Ex-tapones de cierre

BN 22306
Imagen del producto de Ex-tapones de cierre
  1. Imagen del producto de Ex-tapones de cierre
  2. Dibujo técnico con dimensiones de Ex-tapones de cierre
Overlay

1

/2
Imagen del producto de Ex-tapones de cierre
  • Imagen del producto de Ex-tapones de cierre
  • Dibujo técnico con dimensiones de Ex-tapones de cierre

Ex-tapones de cierre

BN 22306
Material
Poliamida
Tipo de material
PA 6
Color
rojo
Características de aplicación del producto

Descripción

Características del producto

  • Uso solo en uniones roscadas de cable Ex según referencia
  • Para el cierre seguro de uniones roscadas de cable Ex, en las que no hay cables o conductos instalados
  • Grupo (zona): II 2 G (1, 2) / II 2 D (21, 22)
  • Marcado: Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db
  • Rango de temperatura: -55 °C ... +70 °C
  • Grade de proteccion: IP66

Información adicional

Test standard: EN IEC 60079-0:2018, IEC 60079-0:2017 / EN IEC 60079-7:2015+A1, IEC 60079-7:2015+A1 / EN 60079-31:2014, IEC 60079-31:2013. EC-Tipo de certificado: PTB 14 ATEX 1015 X. IECEx certificado: IECEx PTB 14.0027X.

Variantes