Descripción
Características del producto
- Para utilizarse únicamente en prensaestopas Ex de los siguientes tipos:
- GHG9601955R00zz,
- GHG9601955R01zz,
- GHG9601955R005z,
- GHG9601956R00zz
- Para el cierre seguro de uniones roscadas de cable Ex, en las que no hay cables o conductos instalados
- Grupo (zona): II 2 G (1, 2) / II 2 D (21, 22)
- Marcado: Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db
- Rango de temperatura: -55 °C ... +70 °C
- Grade de proteccion: IP66
Información adicional
Test standard: EN IEC 60079-0:2018, IEC 60079-0:2017 / EN IEC 60079-7:2015+A1, IEC 60079-7:2015+A1 / EN 60079-31:2014, IEC 60079-31:2013. EC-Tipo de certificado: PTB 14 ATEX 1015 X. IECEx certificado: IECEx PTB 14.0027X.