JACOB® PERFECT plus - Ex-Prensaestopas métricas, para instalación de cables estacionarios estándar

BN 22335
Overlay

1

/2

JACOB® PERFECT plus - Ex-Prensaestopas métricas, para instalación de cables estacionarios estándar

BN 22335
Marca
PERFECT plus
Material
Latón
Superficie
niquelado
Versión
estándar
Indicaciones de utilización

Descripción

Características del producto

  • Tuerca de sombrerete: latón CuZn39Pb3, galv. niquelado

  • Tapas de protección contra polvo: polietileno PE-LD

  • Inserto de láminas: poliamida PA 6

  • Anillo de sellado: hule de policloropreno-nitrilo CR/NBR

  • Casquillo intermedio: latón CuZn39Pb3, galv. niquelado

  • O-ring: hule de nitrilo NBR

  • Rosca de conexión: métrica, según EN 60423

  • La torsion es prevenida con un inserto conico sellado, área grande de sellado y sujeción, fácil de montar

  • Grupo de dispositivos: II

  • Categoría/zona: 2G y 2D / 1, 2, 21, 22

  • Tipo de protección: Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db

  • Instalación de cable: fija

  • Rango de temperatura -40 °C ... +85 °C

  • Grado de protección: IP66 / IP68 - 10 bar (30 min.)

Información adicional

Test standard: EN IEC 60079-0:2018, IEC 60079-0:2017, EN IEC 60079-7:2015+A1, IEC 60079-7:2015+A1, EN 60079-31:2014, IEC 60079-31:2013

EC-Tipo de certificado: BVS 17 ATEX E 118 X

IECEx certificado: IECEx BVS 17.0101X

Variantes

CAD