JACOB® PERFECT plus - Ex-Prensaestopas métricas, para instalación de cables estacionarios largo

BN 22336
Overlay

1

/2

JACOB® PERFECT plus - Ex-Prensaestopas métricas, para instalación de cables estacionarios largo

BN 22336
Marca
PERFECT plus
Material
Latón
Superficie
niquelado
Versión
largo
Características de aplicación del producto

Descripción

Características del producto

  • Tuerca de sombrerete: latón CuZn39Pb3, galv. niquelado
  • Tapas de protección contra polvo: polietileno PE-LD
  • Inserto de láminas: poliamida PA 6
  • Anillo de sellado: hule de policloropreno-nitrilo CR/NBR
  • Casquillo intermedio: latón CuZn39Pb3, galv. niquelado
  • Junta tórica: hule de nitrilo NBR
  • Rosca de conexión: métrica, según EN 60423
  • La torsion es prevenida con un inserto conico sellado, área grande de sellado y sujeción, fácil de montar
  • Grupo de dispositivos: II
  • Categoría/zona: 2G y 2D / 1, 2, 21, 22
  • Tipo de protección: Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db
  • Instalación de cable: fija
  • Rango de temperatura -40 °C ... +85 °C
  • Grado de protección: IP66 / IP68 - 10 bar (30 min.)
  • Prueba de resistencia al impacto: energía de impacto de 7 Joule a temperaturas de -45 ° C y +95 ° C aprobadas

Información adicional

Test standard: EN IEC 60079-0:2018, IEC 60079-0:2017, EN IEC 60079-7:2015+A1, IEC 60079-7:2015+A1, EN 60079-31:2014, IEC 60079-31:2013. EC-Tipo de certificado: BVS 17 ATEX E 118 X. IECEx certificado: IECEx BVS 17.0101X.

Variantes

CAD