Descripción
Características del producto
- Tornillo de bloqueo: latón CuZn39Pb3, galv. niquelado
- Junta tórica: hule de nitrilo NBR
- Rosca: métrica, según EN 60423
- Para cerrar con seguridad un orificio de rosca o de paso que no se utilice
- Grupo de dispositivos: II
- Categoría/zona: 2G y 2D / 1, 2, 21, 22
- Tipo de protección: Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db
- Rango de temperatura -40 °C ... +85 °C
- Grado de protección: IP66 / IP68 - 5 bar (30 min.)
Información adicional
Test standard: EN IEC 60079-0:2018, IEC 60079-0:2017 / EN IEC 60079-7:2015+A1, IEC 60079-7:2015+A1 / EN 60079-31:2014, IEC 60079-31:2013 / EU-Type certificate: PTB 16 ATEX 1006. EC-Tipo de certificado: PTB 16 ATEX 1006. IECEx certificado: IECEx PTB 16.0017.