JACOB® - Reducciones-Ex hexagonales para roscas métricas en rosca métrica, con o-ring

BN 22340
Overlay

1

/2

JACOB® - Reducciones-Ex hexagonales para roscas métricas en rosca métrica, con o-ring

BN 22340
Marca
JACOB®
Material
Latón
Superficie
niquelado
Características de aplicación del producto

Descripción

Características del producto

  • Reducción: latón CuZn39Pb3, galv. niquelado
  • Junta tórica: hule nitrilo NBR
  • Rosca exterior: métrica, según EN 60423
  • Rosca interior: métrica, según EN 60423
  • Para reducir un orificio de rosca o de paso a un tamaño de rosca menor
  • Grupo de dispositivos: II
  • Categoría/zona: 2G y 2D / 1, 2, 21, 22
  • Tipo de protección: Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db
  • Rango de temperatura -20 °C ... +70 °C
  • Grado de protección: IP66 / IP68 - 5 bar (30 min.)

Información adicional

Test standard: EN IEC 60079-0:2018, IEC 60079-0:2017 / EN IEC 60079-7:2015+A1, IEC 60079-7:2015+A1 / EN 60079-31:2014, IEC 60079-31:2013 / EU-Type certificate: PTB 16 ATEX 1006. EC-Tipo de certificado: PTB 16 ATEX 1006. IECEx certificado: IECEx PTB 16.0017.

Instrucciones de seguridad

Transporte y almacenamiento

No está permitido atornillar varias reducciones para reducir el tamaño del tamaño de la rosca.

Variantes

CAD