JACOB® PERFECT Fix - Prensaestopas sin rosca para montaje rápido

BN 22261
Imagen del producto de JACOB® PERFECT Fix - Prensaestopas sin rosca para montaje rápido
  1. Imagen del producto de JACOB® PERFECT Fix - Prensaestopas sin rosca para montaje rápido
  2. Dibujo técnico con dimensiones de JACOB® PERFECT Fix - Prensaestopas sin rosca para montaje rápido
  3. Principio de funcionamiento de JACOB® PERFECT Fix - Prensaestopas sin rosca para montaje rápido
Overlay

1

/3
Imagen del producto de JACOB® PERFECT Fix - Prensaestopas sin rosca para montaje rápido
  • Imagen del producto de JACOB® PERFECT Fix - Prensaestopas sin rosca para montaje rápido
  • Dibujo técnico con dimensiones de JACOB® PERFECT Fix - Prensaestopas sin rosca para montaje rápido
  • Principio de funcionamiento de JACOB® PERFECT Fix - Prensaestopas sin rosca para montaje rápido

JACOB® PERFECT Fix - Prensaestopas sin rosca para montaje rápido

BN 22261
Marca
PERFECT Fix
Material
Poliamida
Tipo de material
PA 6

Descripción

Características del producto

  • Tuerca de sombrerete: poliamida 6 (PA 6 V-2)
  • Anillo de sellado: hule de policloropreno-nitrilo CR/NBR
  • Casquillo intermedio: poliamida PA 6 V-2
  • Tuerca de sujeción: poliamida PA 6 GF30
  • Anillo de sellado moldeado: hule de nitrilo-politetrafluoretileno NBR/PTFE
  • Montaje rápido y fácil sin herramientas especiales, sencillo montaje y desmontaje desde uno de los lados. Se elimina la contra en la parte interior de la carcasa, adecuado para la utilización en lugares de difícil acceso, se puede montar en perforaciones de paso con medidas según EN 62444, no se requiere rosca interior, se puede ajustar continuamente para grosores de paredes de 1 – 4 mm, descarga de tracción integrada, amplia área de sellado y sujeción
  • Rango de temperatura: -20 °C ... +100 °C
  • Grado de protección: IP68

Principio de funcionamiento

Variantes

CAD