JACOB® PERFECT Fix - Prensaestopas sin rosca, con reducción del inserto de sellado para cables pequeños

BN 22262
Overlay

1

/3

JACOB® PERFECT Fix - Prensaestopas sin rosca, con reducción del inserto de sellado para cables pequeños

BN 22262
Marca
PERFECT Fix
Material
Poliamida
Tratamiento del material
PA 6

Descripción

Características del producto

  • Tuerca de sombrerete: poliamida PA 6 V-2

  • Anillo de sellado/parte exterior: hule de policloropreno-nitrilo CR/NBR

  • Anillo de sellado/parte interior: TPE/TPS

  • Casquillo intermedio: poliamida PA 6 V-2

  • Tuerca de sujeción: poliamida PA 6 GF30

  • Anillo de sellado moldeado: Hule de nitrilo-politetrafluoretileno NBR/PTFE

  • Montaje rápido y fácil sin herramientas especiales, sencillo montaje y desmontaje desde uno de los lados. Se elimina la contra en la parte interior de la carcasa, adecuado para la utilización en lugares de difícil acceso, se puede montar en perforaciones de paso con medidas según EN 62444, no se requiere rosca interior, se puede ajustar continuamente para grosores de paredes de 1 – 4 mm, descarga de tracción integrada, amplia área de sellado y sujeción

  • Rango de temperatura: -20 °C ... +100 °C

  • Grado de protección: IP68

Principio de funcionamiento

Variantes

CAD