Punteras con aislamiento PP Estándar DIN

BN 22491
Imagen del producto de Punteras con aislamiento PP Estándar DIN
  1. Imagen del producto de Punteras con aislamiento PP Estándar DIN
  2. Dibujo técnico con dimensiones de Punteras con aislamiento PP Estándar DIN
Overlay

1

/2
Imagen del producto de Punteras con aislamiento PP Estándar DIN
  • Imagen del producto de Punteras con aislamiento PP Estándar DIN
  • Dibujo técnico con dimensiones de Punteras con aislamiento PP Estándar DIN

Punteras con aislamiento PP Estándar DIN

BN 22491
Norma
DIN 46228-4
Material
Cobre
Superficie
estañado
Versión
Estándar DIN
Características de aplicación del producto

Descripción

Características del producto

  • Embudo de inserción hecho de polipropileno
  • Resistente al calor: hasta 105 °C

Información adicional

UL-file n° E516731.

Instrucciones de seguridad

Transporte y almacenamiento

La certificación UL solo es válida cuando se trabaja con una herramienta certificada.

Variantes