Klauke® D22SET - Set de matrices en maletín de plástico estrecha para terminales de compresión según DIN 46235

BN 27751
Imagen del producto de Klauke® D22SET - Set de matrices en maletín de plástico estrecha para terminales de compresión según DIN 46235
  1. Imagen del producto de Klauke® D22SET - Set de matrices en maletín de plástico estrecha para terminales de compresión según DIN 46235
  2. Ilustración de montaje para Klauke® D22SET - Set de matrices en maletín de plástico estrecha para terminales de compresión según DIN 46235
Overlay

1

/2
Imagen del producto de Klauke® D22SET - Set de matrices en maletín de plástico estrecha para terminales de compresión según DIN 46235
  • Imagen del producto de Klauke® D22SET - Set de matrices en maletín de plástico estrecha para terminales de compresión según DIN 46235
  • Ilustración de montaje para Klauke® D22SET - Set de matrices en maletín de plástico estrecha para terminales de compresión según DIN 46235

Klauke® D22SET - Set de matrices en maletín de plástico estrecha para terminales de compresión según DIN 46235

BN 27751
Marca
D22SET
Material
Latón

Descripción

Características del producto

  • 14 piezas
  • Adecuado para terminales de cable de compresión según DIN 46235 y conectores según DIN 46267, parte 1 - Cu

Montaje

Contenido

1 x 6 mm2

1 x 10 mm2

1 x 16 mm2

1 x 25 mm2

1 x 35 mm2

1 x 50 mm2

1 x 70 mm2

1 x 95 mm2

1 x 120 mm2

1 x 150 mm2

1 x 185 mm2

1 x 240 mm2

1 x 300 mm2

Variantes