Klauke® HD4SET - Set de matrices en maletín de plástico para terminales de compresión según DIN 46235

BN 27732
Overlay

Klauke® HD4SET - Set de matrices en maletín de plástico para terminales de compresión según DIN 46235

BN 27732
Marca
HD4SET
Material
Latón

Descripción

Características del producto

  • Adecuado para terminales de cable de compresión según DIN 46235 y conectores según DIN 46267, parte 1 - Cu

Contenido

1 x 6 mm2

1 x 10 mm2

1 x 16 mm2

1 x 25 mm2

1 x 35 mm2

1 x 50 mm2

1 x 70 mm2

1 x 95 mm2

1 x 120 mm2

Variantes