Klauke® HR4SET - Set de matrices en maletín de plástico para terminales de cable tubular

BN 27731
Imagen del producto de Klauke® HR4SET - Set de matrices en maletín de plástico para terminales de cable tubular
  1. Imagen del producto de Klauke® HR4SET - Set de matrices en maletín de plástico para terminales de cable tubular
Overlay
Imagen del producto de Klauke® HR4SET - Set de matrices en maletín de plástico para terminales de cable tubular

Klauke® HR4SET - Set de matrices en maletín de plástico para terminales de cable tubular

BN 27731
Marca
HR4SET
Material
Latón

Descripción

Características del producto

  • Adecuado para terminales de cable tubular y conectores - Cu, tipo estándar, terminales de cable tubular para conexiones de armarios de distribución

Contenido

1 x 6 mm2

1 x 10 mm2

1 x 16 mm2

1 x 25 mm2

1 x 35 mm2

1 x 50 mm2

1 x 70 mm2

1 x 95 mm2

1 x 120 mm2

1 x 150 mm2

Variantes