Klauke® R 22 Set R22SET - Set de matrices en maletín de plástico estrecha para terminales de cable tubular

BN 27752
Overlay

1

/2

Klauke® R 22 Set R22SET - Set de matrices en maletín de plástico estrecha para terminales de cable tubular

BN 27752
Marca
Klauke®
Material
Latón

Descripción

Características del producto

  • 14 piezas
  • Adecuado para terminales de cable tubular y conectores - Cu, tipo estándar, terminales de cable tubular para conexiones de armarios de distribución

Montaje

Contenido

1 x 6 mm2

1 x 10 mm2

1 x 16 mm2

1 x 25 mm2

1 x 35 mm2

1 x 50 mm2

1 x 70 mm2

1 x 95 mm2

1 x 120 mm2

1 x 150 mm2

1 x 185 mm2

1 x 240 mm2

1 x 300 mm2

Variantes