BM - Regletas 12 polos con láminas de protección

BN 20499
Imagen del producto de BM - Regletas 12 polos con láminas de protección
  1. Imagen del producto de BM - Regletas 12 polos con láminas de protección
  2. Dibujo técnico con dimensiones de BM - Regletas 12 polos con láminas de protección
Overlay

1

/2
Imagen del producto de BM - Regletas 12 polos con láminas de protección
  • Imagen del producto de BM - Regletas 12 polos con láminas de protección
  • Dibujo técnico con dimensiones de BM - Regletas 12 polos con láminas de protección

BM - Regletas 12 polos con láminas de protección

BN 20499
Marca
BM
Material
Poliamida
Tipo de material
PA 6.6
Color
marrón
Versión
con láminas de protección

Descripción

Características del producto

  • Material de la carcasa: poliamida (PA 6.6 GF) color marrón
  • Comportamiento en caso de incendio: UL 94 V-2, IEC 695-2-1 y 850 ° C y temperatura de la norma IEC 695-2-2
  • Temperatura de uso máximo: 140 °C
  • Temperatura de breve exposición: máx. 160 ° C
  • Tensión de prueba: 2500 V
  • Prueba corriente: 24 A
  • Bornes: latón, niquelado
  • Tornillos imperdibles: M3x5, acero, galvanizado

Información adicional

De 1 a 11 maneras de bloques de terminales disponibles bajo petición. Versión de protección del alambre: Acero inoxidable. Según las normas: EN 60998-1: 2004 / EN 60998-2-1: 2004. EN 60335-1: 2002 + A2: 2006 (SC 30.2.3) IEC / EN 60695-2-11.

Variantes

CAD