BM - Regletas 12 polos

BN 20500
Overlay

1

/2

BM - Regletas 12 polos

BN 20500
Marca
BM
Material
Polipropileno
Color
blanco

Descripción

Características del producto

  • Material de la carcasa: Polypropileno natural
  • Comportamiento en caso de incendio: UL 94 V-2; IEC 695-2-1 a 850 °C y IEC 695-2-2
  • Temperatura de servicio: max. 85 °C
  • Bornes: latón
  • Tornillos imperdibles: acero, galvanizado

Información adicional

Según normas: EN 60998-1: 2004 / EN 60998-2-1: 2004. EN 60335-1: 2002 + A2: 2006 (S.C. 30.2.3) IEC/EN 60695-2-11.

Variantes

CAD